- Art.nr:
- DK 7063720
- Produktbeskrivelse
- For montering uavhengig av skap mellom de fremre og bakre 482,6 mm (19")-nivåer. Apparathyllen kan trekkes ut trinnløst i dybden.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Belastning
- 50 kg flatebelastning
- Henvisning
- Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
- Nivå-avstand
- 600 ‐ 900 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,572 kg
- Bruttovekt
- 7,971 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177401877
- ECLASS 8.0
- 27189261