Apparathyller, uttrekkbare for TE

Art.nr: DK 7000625

Komplett sett som består av en ventilert apparathylle, teleskopskinner og monteringssett for direkte feste, dybdevariabelt feste er mulig, belastning: 50 kg.

Art.nr:
DK 7000625
Produktbeskrivelse
For montasje mellom to 19"-montasjenivåer.
Fordeler
Dybdevariabel for tilpasning til 19"-nivåavstand i 25 mm raster
Fullt uttrekk
Materiale
Bunn: Stålplate
Overflate
Bunn: lakkert
Montasjesett/teleskopskinner: forsinket
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Apparathyller, ventilert
Teleskopskinner med montasjesett
Load capacity static
500 N
Flate
Bredde: 409 mm
Dybde: 500 mm
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Dybde: 500 mm
Nivå-avstand
395 ‐ 645 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,577 kg
Bruttovekt
4,777 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177553149
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Apparathyller, BxD: 482,6x500 mm, 50 kg, nivå-avstand: 495 mm, dybdevariabel, for 482.6 mm (19")-profil , RAL 7035
Dokumentasjon
Info sheet