19" (482,6 mm)/535 mm (metrisk), avlastningsplasser for små aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-huber i 19" eller metriske nivåer, belastning: 10 kg.
- Art.nr:
- DK 7119140
- Utførelse
- Utførelse 19"
- Produktbeskrivelse
- Den ideelle avlastningsplassen for små aktive komponenter som f.eks. modemer eller mini-huber.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Belastning
- 10 kg flatelast, statisk
- Henvisning
- Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
- Fri utbyggingshøyde innenfor U ca. 35 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 140 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,781 kg
- Bruttovekt
- 0,881 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Apparathyller, BHD: 482,6x1 HEx140 mm, 10 kg, statisk, nivå-avstand:, fast montering, for 482.6 mm (19")-profil, RAL 7035