Apparathylle 2 HE, fast montering

Art.nr: DK 5501.615

El nummer: E6911356

Apparathylle 2 HE, fast montering for montering på 19"-profilen. Belastning: 25 kg.

Art.nr:
DK 5501.615
Utførelse
19" (482,6 mm)
Produktbeskrivelse
For montering på et 19"-montasjenivå.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Belastning
25 kg flatelast, statisk
Henvisning
Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Dybde: 250 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,078 kg
Bruttovekt
2,125 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Apparathyller, BHD: 482,6x2 HEx250 mm, 25 kg, statisk, nivå-avstand:, fast montering, for 482.6 mm (19")-profil, RAL 9005