Apparathylle 2 HE, fast montering for montering på 19"-profilen. Belastning: 25 kg.
- Art.nr:
- DK 7119400
- Utførelse
- 19" (482,6 mm)
- Produktbeskrivelse
- For montering på et 19"-montasjenivå.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Belastning
- 25 kg flatelast, statisk
- Henvisning
- Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,19 kg
- Bruttovekt
- 3,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187214
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Apparathyller, BHD: 482,6x2 HEx400 mm, 25 kg, statisk, nivå-avstand:, fast montering, for 482.6 mm (19")-profil, RAL 7035