- Artikkelnummer:
- DK 5501.665
- Fordeler
- Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy
- Anvendelsesområder
- Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- 19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak
- 19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak
- Belastning
- 50 kg
- Dimensjoner
- Bredde: 484 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Nivå-avstand
- 600 ‐ 900 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,47 kg
- Bruttovekt
- 6,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679108
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK Apparathyller, BxH: 484 mm x 0,5 HE, 50 kg, nivå-avstand: 600-900 mm, dybdevariabel , RAL 9005