Apparathyller, fast montering for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Art.nr: DK 5501695

El nummer: E6911360

For fast montering mellom to 19"-montasjenivåer.

Art.nr:
DK 5501695
Fordeler
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy
Anvendelsesområder
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak
19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak
Anvendelsesområder
For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
Belastning
100 kg
Dimensjoner
Bredde: 484 mm
Passer for
Kapslingstype: VX IT
TS IT
TE
Nivå-avstand
400 ‐ 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,427 kg
Bruttovekt
5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Apparathyller, BxH: 484 mm x 1 HE, 100 kg, nivå-avstand: 400-600 mm, dybdevariabel , RAL 9005
Dokumentasjon
Quick guide