Apparathyller, fast montering for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Artikkelnummer: DK 5501.705

El nummer: E6911361

For fast montering mellom to 19"-montasjenivåer.

Artikkelnummer:
DK 5501.705
Fordeler
Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy
Anvendelsesområder
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak
19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak
Belastning
100 kg
Dimensjoner
Bredde: 484 mm
Passer for
Kapslingstype: VX IT
TS IT
TE
Nivå-avstand
600 ‐ 900 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,6 kg
Bruttovekt
8,38 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177679146
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Apparathyller, BxH: 484 mm x 1 HE, 100 kg, nivå-avstand: 600-900 mm, dybdevariabel , RAL 9005
Dokumentasjon
Quick guide