Apparathyller, uttrekkbare for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Art.nr: DK 5501685

El nummer: E6911363

For montasje mellom to 19"-montasjenivåer.

Art.nr:
DK 5501685
Produktbeskrivelse
For montering mellom to 19"-montasjenivåer, på 19"-profilskinner eller 19"-montasjeramme.
Fordeler
Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy
Selvfestende
Fullt uttrekk
Anvendelsesområder
Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander
Materiale
Stålplate
Overflate
Bunn: lakkert
Teleskopskinner/montasjesett: forsinket
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Apparathylle, ventilert
Teleskopskinne med montasjesett
Inkl. festemateriell
Belastning
50 kg
Dimensjoner
Bredde: 419 mm
Dybde: 700 mm
Passer for
Kapslingstype: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Nivå-avstand
600 ‐ 900 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,953 kg
Bruttovekt
8,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177679122
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Apparathyller, BHD: 419x1 HEx700 mm, 50 kg, nivå-avstand: 600-900 mm, uttrekkbart, RAL 9005
Dokumentasjon
Quick guide