For montasje mellom to 19"-montasjenivåer.
- Art.nr:
- DK 5501715
- Produktbeskrivelse
- For montering mellom to 19"-montasjenivåer, på 19"-profilskinner eller 19"-montasjeramme.
- Fordeler
- Én-manns montering fra framsiden av skapet, tidsbesparende og uten verktøy
- Selvfestende
- Fullt uttrekk
- Anvendelsesområder
- Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Bunn: lakkert
Teleskopskinner/montasjesett: forsinket - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Apparathylle, ventilert
Teleskopskinne med montasjesett
Inkl. festemateriell - Anvendelsesområder
- Ved større nivåavstander er det nødvendig å redusere den forhåndsmonterte nivåavstanden, kan belastes med 100 kg.
- Belastning
- 100 kg
- Dimensjoner
- Bredde: 419 mm
Dybde: 500 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX IT
TS IT
TE - Nivå-avstand
- 400 ‐ 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,7 kg
- Bruttovekt
- 7 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177679153
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Apparathyller, BHD: 419x1 HEx500 mm, 100 kg, nivå-avstand: 400-600 mm, uttrekkbart, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Quick guide