Apparathyller, fast montering

Art.nr: DK 7119455

Apparathylle 2 SU, fast montering for feste på den metriske profilen. Belastning: 25 kg.

Art.nr:
DK 7119455
Utførelse
metrisk
Produktbeskrivelse
Apparathylle 2 SU, fast montering for feste på profilen til metriske profilskinner. Belastning: 25 kg.
Anvendelsesområder
For montering på et metrisk festenivå
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Belastning
25 kg flatelast, statisk
Henvisning
Kombinasjon med teleskopskinner er ikke mulig.
Dimensjoner
Bredde: 535 mm
Dybde: 400 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,563 kg
Bruttovekt
3,763 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261