- Artikkelnummer:
- DK 7063.860
- Produktbeskrivelse
- I forbindelse med L-formede profilskinner eller 19" montasjeramme. Kan justeres trinnløst i forhold til avstandsmålet til de to 482,6 mm (19")-nivåene. Egnet for alle 482,6 mm (19")-apparathyller i 409 mm bredde.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 1 sett = 2 montasjeskinner inkl. festemateriell
- Belastning
- 50 kg
- Lengde
- 590: 790 mm
- Pakkeenhet
- 1 sett
- Nettovekt
- 2,166 kg
- Bruttovekt
- 2,366 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177263253
- ECLASS 8.0
- 27189261