Montasjesett, dybdevariabelt for 19" apparathylle

Art.nr: DK 7063890

For 19" (482,6 mm) apparathyller, i forbindelse med L-formede profilskinner eller montasjeramme 19", kan justeres trinnløst i forhold til avstandsmålet til de to 19" (482,6 mm)-nivåene.

Art.nr:
DK 7063890
Produktbeskrivelse
I forbindelse med L-formede profilskinner eller 19" montasjeramme. Kan justeres trinnløst i forhold til avstandsmålet til de to 482,6 mm (19")-nivåene. Egnet for alle 482,6 mm (19")-apparathyller i 409 mm bredde.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
1 sett = 2 montasjeskinner inkl. festemateriell
Belastning
100 kg
Lengde
706,5: 1.006,5 mm
Pakkeenhet
1 sett
Nettovekt
3,008 kg
Bruttovekt
3,208 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177263260
ECLASS 8.0
27189261