For senere montering av fast monterte apparathyller for fullt uttrekk ved å bytte ut de eksisterende montasjeboltene eller montasjeskinnene (utførelse med tunge komponenter) med teleskopskinnene.
- Art.nr:
- DK 7081000
- Produktbeskrivelse
- Fastmonterte apparathyller kan også i ettertid endres til hyller med fullt uttrekk. Til dette må de tilgjengelige montasjeboltene eller montasjeskinnene (utførelse med tunge komponenter) byttes ut med teleskopskinner.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Suitable for component shelf depth
- 500 mm
- Belastning
- 50 kg
- Henvisning
- Kan monteres og låses i skapdybden i 25 mm raster.
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,746 kg
- Bruttovekt
- 1,946 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177124202
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Teleskopskinner for apparathyller, 50 kg, for D: 500 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning