For sikker føring av tilkoblingskablene fra apparathyller til teleskoputtrekk til festepunktet, festet kan løsnes på begge sider ved hjelp av hurtigforbindere.
- Art.nr:
- DK 7163500
- Produktbeskrivelse
- For sikker føring av tilkoblingskablene fra apparathyller til festepunktet med teleskoputtrekk. Festet kan løsnes på begge sider med hurtigforbinder.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Maks. apparathylledybde = skapdybde 100 - mm
- Passer for
- Dybde: ≤ 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,52 kg
- Bruttovekt
- 0,586 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelbærer hengslet, med hurtigforbinder, For D: ≤ 600 mm, maks. apparathylledybde = skapdybde-100 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning