Med bevegelige kjedeledd for knekkfri kabelføring i mellomdelen, festet kan løsnes på begge sider med hurtigforbindere.
- Art.nr:
- DK 7163560
- Produktbeskrivelse
- For sikker føring av tilkoblingskablene fra apparathyller til festepunktet med teleskoputtrekk. Knekkfri kabelføring i mellomdelen ved hjelp av bevegelige kjedeledd. Kan løsnes på begge siden med hurtigforbinder.
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
Mellomdel: Plast - Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Maks. apparathylledybde = skapdybde - 200 mm
- Passer for
- Dybde: ≤ 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,55 kg
- Bruttovekt
- 0,712 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelbærer hengslet, med knekkbeskyttelse og hurtigkobling, for D: ≤ 600 mm, maks. apparathylledybde = skapdybde-200 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning