- Art.nr:
- TS 8612120
- Utførelse
- For det utvendige montasjenivået
- Produktbeskrivelse
- For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Lengde
- 1 140 mm
- Monteringsmuligheter
- På den vertikale TS, VX SE-skapprofilen: På det ytterste montasjenivået, høydejustert helt rundt
- På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
- I TP med skinne for innvendig utbygging: i bredden, for innvendig montasjenivå
- Enkel innhenging og sikring som monteringssett for apparathyller i TS, VX SE.
- Montasjetips
- Ved montering i TP, trenger man skinnen for innvendig utbygging
- Passer for
- Kapslingstype: VX SE
TP
PC
IW
Bredde/dybde: 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 4,876 kg
- Bruttovekt
- 5,133 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212121
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
TS Systemchassis, 17 x 73 mm, for det utvendige montasjenivået: B/D: 1200 mm, L: 1140 mm