TS systemchassis 17 x 73 mm

Art.nr: TS 8612150

El nummer: E2431963

For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.

Art.nr:
TS 8612150
Utførelse
For det utvendige montasjenivået
Produktbeskrivelse
For universell rammeoppbygging eller delmontering. Hektes ganske enkelt inn i hullrekken og sikres.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Lengde
440 mm
Monteringsmuligheter
På den vertikale TS, VX SE-skapprofilen: På det ytterste montasjenivået, høydejustert helt rundt
På den horisontale VX SE skapprofilen oppe, i dybden
I TP med skinne for innvendig utbygging: i bredden, for innvendig montasjenivå
Enkel innhenging og sikring som monteringssett for apparathyller i TS, VX SE.
Montasjetips
Ved montering i TP, trenger man skinnen for innvendig utbygging
Passer for
Kapslingstype: VX SE
TP
PC
IW
Bredde/dybde: 500 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
1,92 kg
Bruttovekt
1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177212145
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
TS Systemchassis, 17 x 73 mm, for det utvendige montasjenivået: B/D: 500 mm, L: 440 mm
Datablad
Teknikk i detalj