Montasjesett for apparathyller og skuffer, dybdevariable.
- Art.nr:
- DK 7063850
- Produktbeskrivelse
- Montasjesettet blir, avhengig av avstanden mellom de to 19" (482,6 mm) nivåene, skrudd sammen i dybden mellom de L-formede profilskinnene eller 19" (482,6 mm) montasjeramme.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Nivå-avstand
- 550 ‐ 850 mm
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,852 kg
- Bruttovekt
- 2,052 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Montasjesett, dybdevariabel, for 482.6 mm (19")-apparathyller, nivå-avstand: 550-850 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet