Tilbehør

EMC

Beskyttelsen til standard apparatskap mot elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felt kan økes ytterligere med systemtilbehør. Tiltak er å forbedre skjermvirkningen med optimal potensialutligning eller kontaktering av kabelskjermer så nær kabelinntaksstedet som mulig.

EMC

EMC-skjermbøyle

Hurtigmontasje uten verktøy: Trykk EMC-skjermbøylen mot kabelskjermen og hekt inn på skinnen. Endringer av diameter utjevnes fullstendig ved hjelp av en fjær.

EMC

Skinne for EMC-skjermbøyle og strekkavlasting

Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.

EMC

EMC-skjermpakning for VX

For EMC-riktig skjerming av monteringsstedet i forbindelse med rekkeforbinderen, på utsiden.

EMC

EMC-skilleveggpakning

For optimal kontakt ved rekkemonterte EMC-skapsystemer samt bruk av en forsinket skillevegg.

EMC

EMC-bunnplate for VX

For skjermede kabler med maks. 20 mm tverrsnitt. Kombinert EMC-kontakt gir en kontakt med lav impedans mellom kabelskjerm og bunnplate. For alle 400, 500, 600 og 800 mm dype skap, i forbindelse med standard bunnplater.

EMC

Kontaktfreser

Muliggjør EMC-riktig forberedelse av kontaktpunktet f.eks. for flate jordingsbånd.

EMC

EMC kabelnipler

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

EMC

Kontaktlakk

Hindrer korrosjon på metallisk blanke, ubeskyttede kontaktpunkter.

EMC

EMC-skjermskinne

Av korrosjonsbeskyttet båndstål, 75 mm² tverrsnitt, for oppbevaring av kabelskjerm.

EMC

EMC-jordingsklemmer

Kan brukes til oppbevaring av kabelskjerm direkte på forbrukeren eller driftsmiddelet på montasjeplaten.

EMC

EMC-bunnplate

For skjermede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard bunnplater.

EMC

EMC-skilleveggpakning for VX

Ved rekkemonterte EMC-skapsystemer og bruk av en galvanisert skillevegg, gir denne tetningen pakningen for en optimal kontakt og HF-demping.