For EMC-riktig skjerming av monteringsstedet i forbindelse med rekkeforbinderen, på utsiden.
- Art.nr:
- VX 8800695
- Produktbeskrivelse
- For EMC-riktig skjerming av monteringsstedet i forbindelse med rekkeforbinderen, på utsiden.
- Leveringsomfang
- 1 rull = 8 m
- Lengde
- 8 000 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 40 mm
Lengde: 8.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,1 kg
- Bruttovekt
- 0,133 kg
- Tolltariffnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX EMC shielding seal
- Dokumentasjon
- Info sheet