Ved rekkemonterte EMC-skapsystemer og bruk av en galvanisert skillevegg, gir denne tetningen pakningen for en optimal kontakt og HF-demping.
- Art.nr:
- VX 4348500
- Produktbeskrivelse
- Ved rekkemonterte EMC-skapsystemer og bruk av en galvanisert skillevegg, gir denne tetningen pakningen for en optimal kontakt og HF-demping.
- Materiale
- PU-skum med elektrisk ledende mantel.
- Leveringsomfang
- 2 profiler vertikalt per 1891 mm
2 profiler horisontalt per 741 mm - Dimensjoner
- Bredde: 10 mm
Høyde: 28 mm
Lengde: 5.260 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,2 kg
- Bruttovekt
- 0,7 kg
- Tolltariffnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX EMC divider panel seal
- Dokumentasjon
- Info sheet