Hurtigmontasje uten verktøy: Trykk EMC-skjermbøylen mot kabelskjermen og hekt inn på skinnen. Endringer av diameter utjevnes fullstendig ved hjelp av en fjær.
- Art.nr:
- SZ 2388200
- Produktbeskrivelse
- Hurtigmontasje uten verktøy: Trykk EMC-skjermbøylen mot kabelskjermen og hekt inn på skinnen. Endringer av diameter utjevnes fullstendig ved hjelp av fjærene på EMCs-skjermbøylen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Skjermdiameter (min.)
- 10 ‐ 20 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,33 kg
- Bruttovekt
- 0,361 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177318250
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Produktbeskrivelse
- SZ EMC-skjermbøyle, for skjermdiameter: 10-20 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet