EMC kabelnipler

Art.nr: SZ 2411110

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

Art.nr:
SZ 2411110
Utførelse
Kabelnipler, PG
Produktbeskrivelse
Kabelmantelen kan valgfritt brytes på kontaktpunktet eller fjernes helt inni skapet. Kabelskjermingen i apparatskapet opprettholdes. Den medfølgende mutteren skjærer seg inn av seg selv ved montering på lakkerte skapflater, slik at en ledende forbindelse oppnås.
Materiale
Messing
Pakning: CR/NBR
Overflate
Forniklet
Henvisning
Min. skjermdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeltverrsnitt
5 mm
Maks. kabeltverrsnitt
10 mm
Kapslingsgrad IP 69K
IP 69K
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 68
Skjermdiameter (min.)
4 mm
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,15 kg
Bruttovekt
0,153 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177022485
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet