- Art.nr:
- SZ 2843200
- Utførelse
- Kabelnipler, metriske
- Produktbeskrivelse
- Kabelmantelen kan valgfritt brytes på kontaktpunktet eller fjernes helt inni skapet. Kabelskjermingen i apparatskapet opprettholdes. Den medfølgende mutteren skjærer seg inn av seg selv ved montering på lakkerte skapflater, slik at en ledende forbindelse oppnås.
- Materiale
- Messing
Pakning: CR/NBR
- Overflate
- Forniklet
- Henvisning
- Min. skjermdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
- Min. kabeltverrsnitt
- 6 mm
- Maks. kabeltverrsnitt
- 12 mm
- Kapslingsgrad IP 69K
- IP 69K
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 68
- Skjermdiameter (min.)
- 5 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,17 kg
- Bruttovekt
- 0,2 kg
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177247031
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
-
SZ EMC kabelnippel, metrisk, størrelse M20