EMC kabelnipler

Art.nr: SZ 2843.250

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

Art.nr:
SZ 2843.250
Utførelse
Kabelnipler, metriske
Produktbeskrivelse
Kabelmantelen kan valgfritt brytes på kontaktpunktet eller fjernes helt inni skapet. Kabelskjermingen i apparatskapet opprettholdes. Den medfølgende mutteren skjærer seg inn av seg selv ved montering på lakkerte skapflater, slik at en ledende forbindelse oppnås.
Materiale
Messing
Pakning: CR/NBR
Overflate
Forniklet
Henvisning
Min. skjermdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeltverrsnitt
11 mm
Maks. kabeltverrsnitt
17 mm
Kapslingsgrad IP69K
IP 69K
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 68
Skjermdiameter (min.)
8 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,28 kg
Bruttovekt
0,3 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177233669
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ EMC kabelnippel, metrisk, størrelse M25
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
VDE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet