EMC kabelnipler

Art.nr: SZ 2843320

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

Art.nr:
SZ 2843320
Utførelse
Kabelnipler, metriske
Produktbeskrivelse
Kabelmantelen kan valgfritt brytes på kontaktpunktet eller fjernes helt inni skapet. Kabelskjermingen i apparatskapet opprettholdes. Den medfølgende mutteren skjærer seg inn av seg selv ved montering på lakkerte skapflater, slik at en ledende forbindelse oppnås.
Materiale
Messing
Pakning: CR/NBR
Overflate
Forniklet
Henvisning
Min. skjermdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeltverrsnitt
15 mm
Maks. kabeltverrsnitt
21 mm
Kapslingsgrad IP 69K
IP 69K
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 68
Skjermdiameter (min.)
10 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,1 kg
Bruttovekt
0,1 kg
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177233676
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ EMC kabelnippel, metrisk, størrelse M32
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
VDE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet