EMC kabelnipler

Artikkelnummer: SZ 2843.630

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

Artikkelnummer:
SZ 2843.630
Utførelse
Kabelnipler, metriske
Produktbeskrivelse
Kabelmantelen kan valgfritt brytes på kontaktpunktet eller fjernes helt inni skapet. Kabelskjermingen i apparatskapet opprettholdes. Den medfølgende mutteren skjærer seg inn av seg selv ved montering på lakkerte skapflater, slik at en ledende forbindelse oppnås.
Materiale
Messing
Pakning: CR/NBR
Overflate
Forniklet
Henvisning
Min. skjermdiameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabeltverrsnitt
34 mm
Maks. kabeltverrsnitt
44 mm
Kapslingsgrad IP69K
IP 69K
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 68
Skjermdiameter (min.)
30 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,421 kg
Bruttovekt
0,528 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177247086
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeskrivelse
SZ EMC kabelnippel, metrisk, størrelse M63
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
VDE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet