Kan brukes til oppbevaring av kabelskjerm direkte på forbrukeren eller driftsmiddelet på montasjeplaten.
- Art.nr:
- SZ 2367060
- Produktbeskrivelse
- Jordingsklemmene kan brukes til oppbevaring av kabelskjerm direkte på forbrukeren eller driftsmiddelet på montasjeplaten.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Størrelse
- 6 mm
- Henvisning til best.nr.
- 1 festebrakett
- Pakkeenhet
- 50 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,096 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177022201
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Produktbeskrivelse
- SZ EMC-jordingsklemmer, størrelse: 6 mm