For optimal kontakt ved rekkemonterte EMC-skapsystemer samt bruk av en forsinket skillevegg.
- Art.nr:
- SZ 4348000
- Produktbeskrivelse
- Ved rekkemonterte EMC-skapsystemer samt bruk av en forsinket skillevegg, sørger denne pakningen for en optimal kontakt.
- Materiale
- PU-skum med elektrisk ledende mantel.
- Leveringsomfang
- 1 rull
- Dimensjoner
- Bredde: 12,7 mm
Høyde: 12,7 mm
Lengde: 5,3 m - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,18 kg
- Bruttovekt
- 0,182 kg
- Tolltariffnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ EMC-skilleveggpakning, L: 5300 mm