- Art.nr:
- TS 8800600
- Produktbeskrivelse
- For skjermede kabler med maks. 20 mm tverrsnitt. Kombinert EMC-kontakt gir en kontakt med lav impedans mellom kabelskjerm og bunnplate. For alle 400, 500, 600 og 800 mm dype skap, i forbindelse med standard bunnplater.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Kabeloppsamlingslist med utsparing
1 delt bunnplate
2 EMC-pakninger
- Henvisning til best.nr.
- Kun for en skaphalvdel
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 1.000 mm
- Henvisning
- Ingen standardisert IP-kapslingsgrad mulig
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,438 kg
- Bruttovekt
- 1,66 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177214903
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TS EMC-bunnplater, B: 1000 mm