EMC-sidevegger for TS

Art.nr: TS 8106750

Art.nr:
TS 8106750
Fordeler
Automatisk potensialutligning med festeelementer
Høyere EMC-beskyttelse med spesiell EMC-tetning
Enkel plassering med opphengshjelp
Jordingsbolter med kontaktflate
Produktendring
Fordelene er forbedret formbarhet, optimal korrosjonsstabilitet og et ensartet utseende.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
med sinkmagnesiumbelegg
Utvendig pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 54
Grunnmateriale
Stålplate
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
28 kg
Bruttovekt
29,2 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177475755
ECLASS 8.0
27189264
Produktbeskrivelse
TS EMC-Sidevegger, for TS, for BD: 2000x600 mm, stålplate