Jordskjelvsett for TS

Art.nr: TS 8613660

Jordskjelvsett for oppgradering av rekkeskapsystemer TS 8.

Art.nr:
TS 8613660
Produktbeskrivelse
Rittal TS 8 skap 8806.500 oppfyller allerede i standardutførelsen for respektive stålplate sokkel, 100 mm høy, kravene iht. Telcordia GR-63-CORE for jordskjelvsonene 1, 2 og 3. De må forstås som sammenligningsstørrelser til eget utstyr, da en sertifisering av tomme kapslinger ikke er mulig. For jordskjelvsone 4 kan TS 8 utstyres med et jordskjelvsett sammen med et komforthåndtak og jordskjelv-sokkel.
Anvendelsesområder
Oppfyller jordskjelvsone 4 iht. Bellcore
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
2 sideavstivninger, nede
per med 2 fagverkstolper, på sidene
8 knuteplater
Montasjeplatefeste og -forsterking inkl. festemateriell
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
22,515 kg
Bruttovekt
23,7 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177562110
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentasjon
Veiledning
White Paper