Jordskjelvsett for oppgradering av rekkeskapsystemer TS 8.
- Art.nr:
- TS 8613860
- Produktbeskrivelse
- Rittal TS 8 skap 8806.500 oppfyller allerede i standardutførelsen for respektive stålplate sokkel, 100 mm høy, kravene iht. Telcordia GR-63-CORE for jordskjelvsonene 1, 2 og 3. De må forstås som sammenligningsstørrelser til eget utstyr, da en sertifisering av tomme kapslinger ikke er mulig. For jordskjelvsone 4 kan TS 8 utstyres med et jordskjelvsett sammen med et komforthåndtak og jordskjelv-sokkel.
- Anvendelsesområder
- Oppfyller jordskjelvsone 4 iht. Bellcore
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 2 sideavstivninger, nede
per med 2 fagverkstolper, på sidene
8 knuteplater
Montasjeplatefeste og -forsterking inkl. festemateriell - Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 21,839 kg
- Bruttovekt
- 22,988 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Jordskjelvsett, for BHD: 800x2000x60 mm