Fester apparatskap med jordskjelvutførelse stabilt til underlaget. Utvendige metriske gjenger M10 for stabil forbindelse til underlaget utenfra.
- Art.nr:
- TS 8601860
- Produktbeskrivelse
- Fester apparatskap med jordskjelvutførelse stabilt til underlaget. Utvendige metriske gjenger M10 for stabil forbindelse til underlaget utenfra.
- Materiale
- Hjørneprofiler: Stålplate 5 mm
Paneler: Stålplate 2 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7022
- Leveringsomfang
- Sokkel komplett montert
4 hjørneprofiler
2 dybdestag
2 paneler foran/bak
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Oppfyller jordskjelvsone 4 iht. Telcordia GR-63-Core i kombinasjon med komforthåndtak og jordskjelvsett.
- Dimensjoner
- Høyde: 100 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 15,06 kg
- Bruttovekt
- 15,87 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- TS Jordskjelvsokkel for TS, H: 100 mm, for BD: 800x600 mm