Jordskjelvsett for oppgradering av rekkemonterte gulvskap VX.
- Art.nr:
- VX 8618600
- Produktbeskrivelse
- Jordskjelvsett for oppgradering av rekkemonterte gulvskap VX.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Henvisning
- Storskapet VX 8806.000 er testet med komponenter med en vekt på 500 kg på monteringsplaten inklusive sidevegger, jordskjelvsett, jordskjelvsokkel og komforthåndtak og oppfyller kravene iht. Telcordia GR-63-CORE sone 4.
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 20,4 kg
- Bruttovekt
- 21,38 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX jordskjelvsett, for BHD: 800x2000x600 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning
- White Paper