- Artikkelnummer:
- SZ 2564.000
- Produktbeskrivelse
- For utbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering.
- Fordeler
- Med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene
- Optimert i lengde og klar for montering
- Tverrsnitt
- 4 mm²
- Tilkobling
- M8 – M8
- Monteringsmuligheter
- Tilkoblingsmuligheter AX: Dør/deksel M8, kapsling M8, montasjeplate M8
- Tilkoblingsmuligheter VX: Dør/deksel M8, kapsling M8, monteringsplate M8, sidevegg M8, bunnplate M8
- Henvisning
- Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
- Dimensjoner
- Lengde: 170 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,055 kg
- Bruttovekt
- 0,058 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177027879
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
-
SZ Jordingsbånd, tilkobling, L: M8-M8, for tverrsnitt 4 mm², L: 170 mm