Jordingslisser

Art.nr: SZ 2565050

El nummer: E2436803

For oppbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering: med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene, optimalisert i lengden og klar for montering.

Art.nr:
SZ 2565050
Produktbeskrivelse
For utbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering.
Fordeler
Med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene
Optimert i lengde og klar for montering
Tverrsnitt
10 mm²
Tilkobling
M6 – M6
Monteringsmuligheter
Tilkoblingsmuligheter KX: Dør/deksel M6, kapsling M6, montasjeplate M6
Henvisning
Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
Dimensjoner
Lengde: 350 mm
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,2 kg
Bruttovekt
0,207 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177950177
ETIM 9
EC002809
ETIM 8
EC002809
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivelse
SZ Jordingsbånd, tilkobling, L: M6-M6, for tverrsnitt 10 mm², L: 350 mm
Dokumentasjon
Info sheet