For oppbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering: med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene, optimalisert i lengden og klar for montering.
- Art.nr:
- SZ 2565100
- Produktbeskrivelse
- For utbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering.
- Fordeler
- Med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene
- Optimert i lengde og klar for montering
- Tverrsnitt
- 10 mm²
- Tilkobling
- M6 – M6
- Monteringsmuligheter
- Tilkoblingsmuligheter KX: Dør/deksel M6, kapsling M6, montasjeplate M6
- Henvisning
- Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
- Dimensjoner
- Lengde: 200 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,135 kg
- Bruttovekt
- 0,138 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177319325
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
- SZ Jordingsbånd, tilkobling, L: M6-M6, for tverrsnitt 10 mm², L: 200 mm