For oppbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering: med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene, optimalisert i lengden og klar for montering.
- Art.nr:
- SZ 2565110
- Produktbeskrivelse
- For utbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering.
- Fordeler
- Med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene
- Optimert i lengde og klar for montering
- Tverrsnitt
- 10 mm²
- Tilkobling
- M6 – M8
- Monteringsmuligheter
- Tilkoblingsmuligheter HD: Dør/deksel M6, kapsling M6, montasjeplate M8
- Henvisning
- Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
- Dimensjoner
- Lengde: 300 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,17 kg
- Bruttovekt
- 0,179 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177319332
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
- SZ Jordingslisser, tilkobling: M6-M8, for tverrsnitt 10 mm², L: 300 mm