Jordingslisser

Art.nr: SZ 2565120

For oppbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering: med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene, optimalisert i lengden og klar for montering.

Art.nr:
SZ 2565120
Produktbeskrivelse
For utbygging av sikker jordingsforbindelse med feilfri kontaktering.
Fordeler
Med ringkabelsko i M6 og M8 som passer til jordingsskruene
Optimert i lengde og klar for montering
Tverrsnitt
10 mm²
Tilkobling
M8 – M8
Monteringsmuligheter
Tilkoblingsmuligheter AX: Dør/deksel M8, kapsling M8, montasjeplate M8
Tilkoblingsmuligheter VX: Dør/deksel M8, kapsling M8, monteringsplate M8, sidevegg M8, bunnplate M8
Henvisning
Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
Dimensjoner
Lengde: 300 mm
Pakkeenhet
5 stk.
Nettovekt
0,18 kg
Bruttovekt
0,184 kg
Tolltariffnummer
85444290
EAN
4028177319349
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivelse
SZ Jordingsbånd, tilkobling, L: M8-M8, for tverrsnitt 10 mm², L: 300 mm