Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull, motvirker strømfortrengingseffekten ved høye frekvenser, fleksible tilkoblingsmuligheter.
- Art.nr:
- SZ 2412210
- Produktbeskrivelse
- Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull. Flate jordingsbånd motvirker lavere induktivitet ved høye frekvenser, og gir samtidig meget fleksible tilkoblingsmuligheter.
- Tverrsnitt
- 10 mm²
- Tilkobling
- M6 – M6
- Henvisning
- Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
- Dimensjoner
- Lengde: 200 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,21 kg
- Bruttovekt
- 0,26 kg
- Tolltariffnummer
- 74198010
- EAN
- 4028177022553
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
- SZ Flate jordingsbånd, gjenger: M6, for tverrsnitt 10 mm²
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)