Flate jordingsbånd

Art.nr: SZ 2412310

Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull, motvirker strømfortrengingseffekten ved høye frekvenser, fleksible tilkoblingsmuligheter.

Art.nr:
SZ 2412310
Produktbeskrivelse
Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull. Flate jordingsbånd motvirker lavere induktivitet ved høye frekvenser, og gir samtidig meget fleksible tilkoblingsmuligheter.
Tverrsnitt
10 mm²
Tilkobling
M6 – M6
Henvisning
Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
Dimensjoner
Lengde: 300 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,359 kg
Tolltariffnummer
74198010
EAN
4028177022584
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeskrivelse
SZ Flate jordingsbånd, gjenger: M6, for tverrsnitt 10 mm²
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)