Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull, motvirker strømfortrengingseffekten ved høye frekvenser, fleksible tilkoblingsmuligheter.
- Art.nr:
- SZ 2412325
- Produktbeskrivelse
- Fortinnet kobber, i forskjellige lengder og tverrsnitt med pressede tilkoblingshull. Flate jordingsbånd motvirker lavere induktivitet ved høye frekvenser, og gir samtidig meget fleksible tilkoblingsmuligheter.
- Tverrsnitt
- 25 mm²
- Tilkobling
- M8 – M8
- Henvisning
- Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
- Dimensjoner
- Lengde: 300 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,75 kg
- Bruttovekt
- 0,788 kg
- Tolltariffnummer
- 74198010
- EAN
- 4028177022607
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeskrivelse
- SZ Flate jordingsbånd, gjenger: M8, for tverrsnitt 25 mm²
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)