Sentralt jordingspunkt med 0,3 m lang jordingsledning for enkel tilkobling til jordings-/potensialutjevningsnettverket (RBC-tilkoblingspunktet) på rammen i kapslingen.
- Art.nr:
- DK 5302027
- Produktbeskrivelse
- Sentralt jordingspunkt på kapslingsrammen for enkel tilkobling av rammen til jordings-/potensialutjevningsnettverket (RBC-tilkoblingspunkt).
- Anvendelsesområder
- For å opprette en gjennomgående, sentral potensialutjevning under alle monterte komponenter eller for å sikre en eksisterende funksjonsjording iht. DIN EN 50 310
- Virkemåte
- Kontakt mellom alle flate deler og kapslingsrammen som sentralt jordingspunkt i forbindelse med kontakt fra alle monteringskomponenter til samme potensial via kontakfeste eller separat jordingsbånd
- Leveringsomfang
- 7 jordingsbånd (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, for dører og valgfrie sidevegger
Sentralt jordingspunkt
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Dersom elektriker har gjennomført risikovurdering på grunnlag av sluttbruken og ikke har oppdaget noe større risikopotensial, er det ikke nødvendig med tiltak for å gjennomføre beskyttelsesjording
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,26 kg
- Bruttovekt
- 0,265 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivelse
- VX IT potensiell utjevningssett for VX IT
- Dokumentasjon
- Info sheet