For forbedret EMC.
- Art.nr:
- VX 5302028
- Produktbeskrivelse
- For forbedret EMC.
- Fordeler
- Tilkobling av alle kapslingens bestanddeler med flate jordingsbånd til en sentral, vertikal potensialutjevningsskinne (RBB) via rammeverket som sentralt samlingspunkt
- Anvendelsesområder
- Sikring av gjennomgående potensialutjevning hhv. funksjonsjording
- Bedre beskyttelseseffekt mot høyfrekvent støystråling iht. DIN EN 50 310
- Settet er designet for en kombinasjon med lukkede stålplatedører for å støtte målet om forbedret skjerming mot interferensstråling.
- Virkemåte
- Potensialutjevningsskinne for sentral potensialutjevning av alle utbygg på kapslingssiden samt monteringskomponenter, når disse har tilkoblingspunkt for potensialutjevning
- Leveringsomfang
- 6 flate jordingsbånd (M8), 16 mm² for stålplatedører, sidevegger, potensialutjevningsskinne
Potensialutjevningsskinne, lengde 1545 mm, for høyde 1800 – 2000 mm
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- De spesifikke tilkoblingsledningene mellom monteringskomponent og potensialutjevningsskinne
- Henvisning
- Dersom elektriker har gjennomført risikovurdering på grunnlag av sluttbruken og ikke har oppdaget noe større risikopotensial, er det ikke nødvendig med tiltak for å gjennomføre beskyttelsesjording
- For å garantere økt skjerming fra kapslingen blir det tatt utgangspunkt i bruk av kapsling som er lukket på alle sider, slik som er tilfellet for IP-kapslingsvariantene med lukket stålplatedør foran (kun som konfigurasjon), lukket takplate, fastskrudde sidevegger og lukket gulv
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,7 kg
- Bruttovekt
- 1,9 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivelse
- Potensialutjevningssett Plus for VX IT, for forbedret EMC. Potensialutjevningsskinne for sentral potensialutjevning av alle komponenter utvendig og innvendig, når disse har tilkoblingspunkt for potensialutjevning, 6 flatkabel-jordinger (M8), 16 mm² for stålplatedører, sidevegger, potensialutjevningsskinne, lengde 1545 mm, for høyde 1800–2000 mm, inkl. festemateriell, godkjenninger: UL
- Dokumentasjon
- Info sheet