For systemriktig jording av alle kapslingsdeler på kapslingsrammen. Jordlingslederne er klar for tilkobling med konfeksjonerte plugger og passe avkortet.
- Art.nr:
- TE 7000675
- Produktbeskrivelse
- For systemriktig jording av alle kapslingsdeler på kapslingsrammen. Jordlingslederne er klar for tilkobling med konfeksjonerte plugger og passe avkortet.
- Leveringsomfang
- 4 jordingsbånd, 300 mm
4 jordingsbånd, 350 mm
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Dersom elektriker har gjennomført risikovurdering på grunnlag av sluttbruken og ikke har oppdaget noe større risikopotensial, er det ikke nødvendig med tiltak for å gjennomføre beskyttelsesjording
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,2 kg
- Bruttovekt
- 0,205 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivelse
- TE Komplett jordingssett, For TE, 4 mm², Imax. 40 A
- Dokumentasjon
- Quick guide