Jordingsskinne, vertikal for VX, VX IT

Artikkelnummer: DK 7542.000

Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylen i patch-panelet jordes nøytralt, jordingsklemmene kan justeres variabelt, strømbleastning av skinnene ca. 200 A.

Artikkelnummer:
DK 7542.000
Produktbeskrivelse
Montering på 25 mm DIN hullraster til fordelerne eller på 482,6 mm (19")-profilskinner er enkelt. Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylen i patch-panelet jordes nøytralt. Jordingsklemmene kan justeres. Strømbelastning til skinnen ca. 200 A.
Leveringsomfang
Jordingsskinne av E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
15 jordingskabler 6 mm², L = 500 mm
null
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Lengde: 745 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
VX IT
TS
Høyde: 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,455 kg
Bruttovekt
1,655 kg
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177131811
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
DK jordingsskinne, vertikal, L: 745 mm, jordingsledninger: 15x6 mm², L: 500 mm, ledningstilkoblingsklemmer: 16x2,5–16 mm²
Dokumentasjon
Info sheet