Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylen i patch-panelet jordes nøytralt, jordingsklemmene kan justeres variabelt, strømbleastning av skinnene ca. 200 A.
- Art.nr:
- DK 7547000
- Produktbeskrivelse
- Montering på 25 mm DIN hullraster til fordelerne eller på 482,6 mm (19")-profilskinner er enkelt. Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylen i patch-panelet jordes nøytralt. Jordingsklemmene kan justeres. Strømbelastning til skinnen ca. 200 A.
- Leveringsomfang
- Jordingsskinne av E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 jordingskabler 6 mm², L = 500 mm
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Lengde: 1.745 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
TS
Høyde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,4 kg
- Bruttovekt
- 2,62 kg
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177131910
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- DK jordingsskinne, vertikal, L: 1745 mm, jordingsledninger: 15x6 mm², L: 500 mm, ledningstilkoblingsklemmer: 16x2,5–16 mm²
- Dokumentasjon
- Info sheet