For systemriktig utbygging av den nøytrale jordingen på den vertikale potensialutligningsskinnen.
- Art.nr:
- DK 7549000
- Produktbeskrivelse
- For systemriktig utbygging av den nøytrale jordingen på den vertikale potensialutligningsskinnen.
- Leveringsomfang
- Jordingskabler 6 mm², L = 500 mm
Forhåndskonfeksjonert, med kabelsko og endehylse
Ledertilkoblingsklemmer 2,5 – 16 mm²
Inkl. festemateriell - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,58 kg
- Bruttovekt
- 0,687 kg
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivelse
- DK utbyggingssett for jordingsskinne, jordingen på den vertikale potensialutligningsskinnen. Jordingsledninger: 6 mm², forhåndskonfeksjonert med kabelsko og endehylse, L: 500 mm, in jordingsklemmer 2,5–16 mm².